Ventillose Ausführung NSP-Stecker NPF-Ausführung

Ventillose Ausführung NSP-Stecker NPF-Ausführung
  • Mengenrabatt
Since the pressure loss is small, coupler is optimal for the piping of high viscosity fluids, as well as powders, steam, grease, and chemicals.

[Features]
· Both socket and plug use the two-way opening type coupling that does not have a valve mechanism.
· Since the pressure loss is extremely small, it is ideal for piping high viscosity fluids as well as powders, water, steam, grease, and chemicals.
· Male threaded types (M), female threaded types (F), and hose nipple types (H) available.
· The items with lock mechanisms are made-to-order.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1NPF-BSBM
1NPF-SUS
2NPF-BSBM
2NPF-SUS
3NPF-BSBM
3NPF-SUS
4NPF-BSBM
4NPF-SUS
6NPF-BSBM
6NPF-SUS
8NPF-BSBM
8NPF-SUS
10NPF-BSBM
10NPF-SUS
12NPF-BSBM
12NPF-SUS
16NPF-BSBM
16NPF-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Grundkörper Betriebsdruckbereich
(MPa)
Anschlussgewindeausführung T Minimaler Querschnitt
(mm2)

3.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Messing] Messing (BSBM)~4.9Rc1/816

7.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)~7.4Rc1/816

3.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Messing] Messing (BSBM)~4.9Rc1/433

7.52 €

1 5 Arbeitstage -[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)~7.4Rc1/433

6.08 €

1 10 Arbeitstage -[Messing] Messing (BSBM)~4.9Rc3/879

9.62 €

1 5 Arbeitstage -[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)~7.4Rc3/879

12.20 €

1 5 Arbeitstage -[Messing] Messing (BSBM)~4.9Rc1/2133

16.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)~7.4Rc1/2133

19.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Messing] Messing (BSBM)~2.9Rc3/4227

28.23 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)~4.4Rc3/4227

36.63 €

1 5 Arbeitstage -[Messing] Messing (BSBM)~2.9Rc1491

50.82 €

1 10 Arbeitstage -[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)~4.4Rc1491

66.28 €

1 6 Arbeitstage 10[Messing] Messing (BSBM)~2.0Rc1 1/4804

111.70 €

1 6 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)~2.9Rc1 1/4804

92.65 €

1 6 Arbeitstage 10[Messing] Messing (BSBM)~2.0Rc1 1/21134

103.46 €

1 6 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)~2.9Rc1 1/21134

109.09 €

1 6 Arbeitstage 10[Messing] Messing (BSBM)~1.5Rc21963

184.71 €

1 6 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)~2.0Rc21963

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Anschlussausführung Mit Innengewinde Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) Stecker (Außengewinde)
Dichtungsmaterial NA Zulässige Strömungsmedien Wasser / Luft / Wasserdampf / Öl / Pulver Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend
Betriebsumgebung/Anwendungen Standard / Vakuum / Physikalische und chemische Geräte / Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie

Technischer Support