• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Federstecker / SSP-3W / Stahl / verzinkt

Federstecker / SSP-3W / Stahl / verzinkt
  • Mengenrabatt
Can be inserted in a single action and easily removed.

[Features]
· This snap pin is formed from bent wire.
· The straight section of the snap pin is inserted into a radial hole in the shaft. The semi-circular section of the snap pin exerts a spring action which stops it from sliding in the direction of thrust.
· Used to prevent secured objects from sliding off a shaft.
· Can be used as an alternative to a split pin.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSP-4-3W
SSP-5-3W
SSP-6-3W
SSP-8-3W
SSP-10-3W
SSP-12-3W
SSP-14-3W
SSP-16-3W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Wellen-Ø
(mm)
Außen-Ø D
(φ)
Länge L
(mm)

0.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104116.3

0.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105117.9

0.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1061.221.2

0.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1081.627.7

0.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10101.832.6

0.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10121.835.8

0.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1014240.6

0.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016243.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Splint Werkstoff Stahl Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich
Oberflächenbehandlung Verzinkt (III-wertig chromatiert)

Technischer Support