Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung] chromatiert | verzinkt
Diese OCHIAI Sicherungsscheiben für Wellen haben die Funktion, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Dank des Werkstoffes, Stahl, sind diese besonders Stahl. Ihnen steht für die Oberflächenbehandlung von Wellensicherungen diese Option zur Verfügung: chromatiert | verzinkt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BETW-1.5-3W |
BETW-2-3W |
BETW-2.5-3W |
BETW-3-3W |
BETW-4-3W |
BETW-5-3W |
BETW-6-3W |
BETW-7-3W |
BETW-8-3W |
BETW-9-3W |
BETW-10-3W |
BETW-12-3W |
BETW-15-3W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennwert (d1) | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | Verkaufseinheit | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 2~2.5 | 1.53 | Geringe Mengen erhältlich | 1.5 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | ||
13.04 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 2.5~3.19 | 2.05 | Karton/Packung | 2 | Trivalentes Weiß | ||
1.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 3.2~4 | 2.55 | Geringe Mengen erhältlich | 2.5 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | ||
1.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 4–5 | 3.05 | Geringe Mengen erhältlich | 3 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | ||
1.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 5–7 | 4.05 | Geringe Mengen erhältlich | 4 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | ||
0.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 6–8 | 5.05 | Geringe Mengen erhältlich | 5 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | ||
1.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 7–9 | 6.05 | Geringe Mengen erhältlich | 6 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | ||
1.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 bis 11 | 7.1 | Geringe Mengen erhältlich | 7 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | ||
1.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 9–12 | 8.1 | Geringe Mengen erhältlich | 8 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | ||
1.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 9 | 10–14 | 9.1 | Geringe Mengen erhältlich | 9 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | ||
1.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 11~15 | 10.15 | Geringe Mengen erhältlich | 10 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | ||
1.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 13–18 | 12.15 | Geringe Mengen erhältlich | 12 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | ||
1.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 16~24 | 15.15 | Geringe Mengen erhältlich | 15 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) |
Loading...
Ausführung | Radialrichtung Montage | Modell | Bogenförmige Sicherungsringe Ausführung E | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Mit Sicherungsringnut | Äußerer Ringanschlag | Ausführung mit Befestigungsmethode | Rastverschluss (Einsatz) | Artikelausführung | Sicherungsring |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennwert (d1)
Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)(mm)
Verkaufseinheit
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften