Sicherungsringe für Bohrungen / IRTW / Stahl, Edelstahl

Sicherungsringe für Bohrungen / IRTW / Stahl, Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung]



OCHIAI bietet Sicherungsringe für Bohrungen, die verhindern, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung ungewollt bewegen oder lösen. Das verwendete Material, Edelstahl, ist ausgesprochen Edelstahl.




Herstellerdetails:
Konzipiert für Wellen, die ein kleineres Spiel im Innendurchmesser (Außendurchmesser) als der Sicherungsring erfordern, wodurch die Interferenz mit dem gesicherten Teil reduziert wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IRTW-10
IRTW-11
IRTW-12
IRTW-13
IRTW-14
IRTW-15
IRTW-16
IRTW-17
IRTW-18
IRTW-19
IRTW-20
IRTW-21
IRTW-22
IRTW-24
IRTW-25
IRTW-26
IRTW-28
IRTW-30
IRTW-32
IRTW-34
IRTW-35
IRTW-36
IRTW-37
IRTW-38
IRTW-40
IRTW-42
IRTW-45
IRTW-47
IRTW-48
IRTW-50
IRTW-52
IRTW-55
IRTW-56
IRTW-58
IRTW-60
IRTW-62
IRTW-65
IRTW-68
IRTW-72
IRTW-75
IRTW-78
IRTW-80
IRTW-85
IRTW-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennwert (d1) Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)
(mm)
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)

0.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10101010.410

0.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10111111.411

0.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10121212.512

0.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10131313.613

0.16 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10141414.614

0.16 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10151515.715

0.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10161616.816

0.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10171717.817

0.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1018181918

0.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1019192019

0.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020202120

0.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1021212221

0.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1022222322

0.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10242425.224

0.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10252526.225

0.28 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10262627.226

0.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10282829.428

0.37 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10303031.430

0.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10323233.732

0.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10343435.734

0.48 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 1035353735

0.54 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 1036363836

0.58 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 1037373937

1.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1038384038

1.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10404042.540

0.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10424244.542

0.82 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10454547.545

1.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10474749.547

1.00 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10484850.548

1.03 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050505350

1.20 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 1052525552

1.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1055555855

1.32 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 1056565956

3.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1058586158

1.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1060606360

1.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1062626562

2.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1065656865

2.66 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 1068687168

2.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1072727572

3.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1075757875

3.10 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 1078788178

3.97 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10808083.580

4.75 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10858588.585

5.17 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10909093.590

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Bohrung) Modell Runde Sicherungsringe Ausführung R Werkstoff Stahl
Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich Mit Sicherungsringnut Innenradanschlag Ausführung mit Befestigungsmethode Standard
Artikelausführung Sicherungsring Oberflächenbehandlung Phosphatiert

Technischer Support