Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung] phosphatiert
Die Sicherungsringe für Bohrungen von OCHIAI erfüllen die Funktion, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu stabilisieren. Das verwendete Material, Stahl, ist ausgesprochen Stahl. Ihnen steht für die Oberflächenbehandlung von Wellensicherungen diese Option zur Verfügung: phosphatiert.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MT-26 |
MT-28 |
MT-30 |
MT-32 |
MT-40 |
MT-42 |
MT-52 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennwert (d1) | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 26 | 26 | 28 | 26 | |
0.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 28 | 28 | 30.1 | 28 | |
0.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 30 | 32.1 | 30 | |
0.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 32 | 32 | 34.3 | 32 | |
0.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 40 | 42.8 | 40 | |
1.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 42 | 42 | 45 | 42 | |
2.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 52 | 52 | 55.7 | 52 |
Loading...
Ausführung | Schubrichtung Montage (für Bohrung) | Modell | Sicherungsring für abgeschrägte Bohrung | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Geringe Mengen erhältlich | Mit Sicherungsringnut | Innenradanschlag | Ausführung mit Befestigungsmethode | Standard |
Artikelausführung | Sicherungsring | Oberflächenbehandlung | Phosphatiert |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennwert (d1)
Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)(mm)
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften