Klemmscheiben für Bohrungen / CSN / Edelstahl

Klemmscheiben für Bohrungen / CSN / Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung]



Die Klemmscheiben für Bohrungen von OCHIAI dienen dazu, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu sichern. Dank des Werkstoffes, Edelstahl, sind diese besonders Edelstahl.




Herstellerdetails:
Rostfreier Stahl für hervorragende Korrosions- und Hitzebeständigkeit. Ein Sicherungsring, der aus der Schubrichtung eingesetzt werden kann, ohne dass die Welle genutet werden muss.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSN-3-SUS
CSN-4-SUS
CSN-5-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennwert (d1) Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung Ausführung S (Referenz)
(mm)

0.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10332.73

0.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10443.74

0.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10554.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Schiebemutter für Welle Werkstoff Edelstahl
Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich Mit Sicherungsringnut Äußerer Ringanschlag Ausführung mit Befestigungsmethode Einsteckausführung (Einführung)
Artikelausführung Sicherungsring Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support