Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung] phosphatiert
OCHIAI bietet Sicherungsringe für Bohrungen, die verhindern, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung verhesentlich bewegen oder lösen. Das verwendete Material, Stahl, ist ausgesprochen Stahl. Ihnen steht für die Oberflächenbehandlung von Wellensicherungen diese Option zur Verfügung: phosphatiert.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennwert (d1) | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | Verkaufseinheit | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 5.7 | Geringe Mengen erhältlich | 6 | |
0.11 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 | 6.7 | Geringe Mengen erhältlich | 7 | |
0.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 8 | 7.6 | Geringe Mengen erhältlich | 8 | |
0.12 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 9 | 9 | 8.6 | Geringe Mengen erhältlich | 9 | |
0.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 10 | 9.6 | Geringe Mengen erhältlich | 10 | |
0.10 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 11 | 11 | 10.5 | Geringe Mengen erhältlich | 11 | |
0.12 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | 11.5 | Geringe Mengen erhältlich | 12 | |
0.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | 13 | 12.4 | Geringe Mengen erhältlich | 13 | |
0.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | 14 | 13.4 | Geringe Mengen erhältlich | 14 | |
0.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 15 | 14.3 | Geringe Mengen erhältlich | 15 | |
0.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 16 | 15.2 | Geringe Mengen erhältlich | 16 | |
0.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 17 | 16.2 | Geringe Mengen erhältlich | 17 | |
0.20 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 18 | 18 | 17 | Geringe Mengen erhältlich | 18 | |
0.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 19 | 19 | 18 | Geringe Mengen erhältlich | 19 | |
0.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 20 | 19 | Geringe Mengen erhältlich | 20 | |
0.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 21 | 21 | 20 | Geringe Mengen erhältlich | 21 | |
0.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 22 | 22 | 21 | Geringe Mengen erhältlich | 22 | |
0.28 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | 24 | 22.9 | Geringe Mengen erhältlich | 24 | |
1.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | 23.9 | Geringe Mengen erhältlich | 25 | |
0.33 € | 3 | 6 Arbeitstage | 10 | 26 | 26 | 24.9 | Geringe Mengen erhältlich | 26 | ||
0.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 28 | 28 | 26.6 | Geringe Mengen erhältlich | 28 | |
0.29 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 30 | 28.6 | Geringe Mengen erhältlich | 30 | |
0.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 32 | 32 | 30.3 | Geringe Mengen erhältlich | 32 | |
0.54 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 34 | 34 | 32.3 | Geringe Mengen erhältlich | 34 | |
0.51 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 35 | 33 | Geringe Mengen erhältlich | 35 | |
0.61 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 36 | 36 | 34 | Karton/Packung | 36 | |
1.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 38 | 38 | 36 | Geringe Mengen erhältlich | 38 | |
1.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 40 | 38 | Geringe Mengen erhältlich | 40 | |
0.72 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 42 | 42 | 39.5 | Geringe Mengen erhältlich | 42 | |
1.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 45 | 45 | 42.5 | Geringe Mengen erhältlich | 45 | |
0.84 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 48 | 48 | 45.5 | Geringe Mengen erhältlich | 48 | |
1.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | 50 | 47 | Geringe Mengen erhältlich | 50 | |
1.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 52 | 52 | 49 | Geringe Mengen erhältlich | 52 | |
1.38 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 55 | 55 | 52 | Geringe Mengen erhältlich | 55 | |
3.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 58 | 58 | 55 | Geringe Mengen erhältlich | 58 | |
1.63 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 60 | 57 | Geringe Mengen erhältlich | 60 | |
1.88 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 63 | 63 | 60 | Geringe Mengen erhältlich | 63 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 65 | 65 | 62 | Geringe Mengen erhältlich | 65 | |
2.88 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 70 | 70 | 67 | Geringe Mengen erhältlich | 70 | |
3.22 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 75 | 75 | 72 | Geringe Mengen erhältlich | 75 |
Loading...
Ausführung | Schubrichtung Montage (für Welle) | Modell | Runde Sicherungsringe Ausführung S | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Mit Sicherungsringnut | Äußerer Ringanschlag | Ausführung mit Befestigungsmethode | Standard | Artikelausführung | Sicherungsring |
Oberflächenbehandlung | Phosphatiert |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennwert (d1)
Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)(mm)
Verkaufseinheit
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften