Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung]
Die Klemmscheiben für Wellen von OCHIAI dienen dazu, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu stabilisieren. Dank des Werkstoffes, Edelstahl, sind diese besonders Edelstahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FSPN-2-SUS |
FSPN-3-SUS |
FSPN-4-SUS |
FSPN-5-SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennwert (d1) | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung Ausführung S (Referenz) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | |
0.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 3 | 2.6 | 3 | |
0.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 4 | 3.6 | 4 | |
0.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 4.6 | 5 |
Loading...
Ausführung | Schubrichtung Montage (für Welle) | Modell | Schiebemutter für Welle | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Geringe Mengen erhältlich | Mit Sicherungsringnut | Äußerer Ringanschlag | Ausführung mit Befestigungsmethode | Einsteckausführung (Einführung) |
Artikelausführung | Sicherungsring | Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennwert (d1)
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm)
Passende Welle oder Bohrung d (Referenz)(mm)
Passende Welle oder Bohrung Ausführung S (Referenz)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften