Klemmscheiben für Wellen / SPN / Stahl, Edelstahl

Klemmscheiben für Wellen / SPN / Stahl, Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung]



Diese OCHIAI Klemmscheiben für Wellen haben die Funktion, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Das verwendete Material, Edelstahl, ist ausgesprochen Edelstahl.




Herstellerdetails:
Die Druckmutter ist mit einer Reihe von abgewinkelten Zinken am Innenumfang versehen, deren Kanten in den Außenumfang einer Welle eingreifen. Aufgrund der Form der Zinken kann sich die Mutter auch dann nicht lösen, wenn sie von hinten geschoben wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPN-1.2
SPN-1.5
SPN-1.5-SUS
SPN-2
SPN-2-SUS
SPN-2.4
SPN-2.4-SUS
SPN-2.6
SPN-2.6-SUS
SPN-3
SPN-3-SUS
SPN-4
SPN-4-SUS
SPN-5
SPN-5-SUS
SPN-6
SPN-6-SUS
SPN-8
SPN-8-SUS
SPN-10
SPN-10-SUS
SPN-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennwert (d1) Werkstoff Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)
Oberflächenbehandlung Passende Welle oder Bohrung d (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung Ausführung S (Referenz)
(mm)

0.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.2Stahl1.2Phosphatiert1.11.2

0.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.5Stahl1.5Phosphatiert1.41.5

0.03 €

1000 6 Arbeitstage 101.5Edelstahl1.5NA1.41.5

0.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102Stahl2Phosphatiert1.92

0.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102Edelstahl2NA1.92

0.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102.4Stahl2.4Phosphatiert2.32.4

0.02 €

500 6 Arbeitstage 102.4Edelstahl2.4NA2.32.4

0.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.6Stahl2.6Phosphatiert2.52.6

0.06 €

500 Verfügbar 6 Arbeitstage 102.6Edelstahl2.6NA2.52.6

0.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103Stahl3Phosphatiert2.93

0.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103Edelstahl3NA2.93

0.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104Stahl4Phosphatiert3.94

0.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104Edelstahl4NA3.94

0.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105Stahl5Phosphatiert4.95

0.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105Edelstahl5NA4.95

0.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106Stahl6Phosphatiert5.96

0.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106Edelstahl6NA5.96

0.03 €

500 6 Arbeitstage 108Stahl8Phosphatiert7.98

0.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108Edelstahl8NA7.98

0.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010Stahl10Phosphatiert9.910

0.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010Edelstahl10NA9.910

0.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012Stahl12Phosphatiert11.912

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Schiebemutter für Welle Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich
Mit Sicherungsringnut Äußerer Ringanschlag Ausführung mit Befestigungsmethode Einsteckausführung (Einführung) Artikelausführung Sicherungsring

Technischer Support