• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewindeschneidmutter / TPN-□□□ / Federstahl / zink chromatiert

Gewindeschneidmutter / TPN-□□□ / Federstahl / zink chromatiert
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung] verzinkt



OCHIAI bietet Gewindeschneidmuttern, die vermeiden, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung verhesentlich bewegen oder lösen. Das verwendete Material, Stahl, ist ausgesprochen Stahl. Ihnen steht für die Oberflächenbehandlung von Wellensicherungen diese Option zur Verfügung: verzinkt.




Herstellerdetails:
-Selbstschneidende Mutter. [Nennwert]3, 4. [Werkstoff]Federstahl, Härte HRC 38 bis 46.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPN-3
TPN-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennwert (d1) Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung Ausführung S (Referenz)
(mm)

0.05 €

33 Verfügbar 6 Arbeitstage 10332.63

0.06 €

33 6 Arbeitstage 10443.84

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Verkaufseinheit Karton/Packung Artikelausführung Sicherungsring
Oberflächenbehandlung Verzinkt (III-wertig chromatiert)

Technischer Support