Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung]
Diese OCHIAI Sicherungsringe für Wellen haben die Aufgabe, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Dank des Werkstoffes, Edelstahl, sind diese besonders Edelstahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennwert (d1) | Werkstoff | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 € | 50 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | 3.2 | 2.69 | 12 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | |
0.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | Edelstahl | 3.2 | 2.69 | 12 | NA | |
0.02 € | 50 | 6 Arbeitstage | 10 | 18 | Stahl | 4.8 | 4.19 | 18 | Phosphatiert | ||
0.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 18 | Stahl | 4.8 | 4.19 | 18 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | |
0.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 21 | Stahl | 5.6 | 4.9 | 21 | Phosphatiert | |
0.02 € | 50 | 7 Arbeitstage | 10 | 21 | Stahl | 5.6 | 4.9 | 21 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | ||
0.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 21 | Edelstahl | 5.6 | 4.9 | 21 | NA | |
0.05 € | 50 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | 6.4 | 5.59 | 25 | Phosphatiert | |
0.04 € | 50 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | 6.4 | 5.59 | 25 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | |
0.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | Edelstahl | 6.4 | 5.59 | 25 | NA | ||
0.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 31 | Stahl | 7.9 | 7.01 | 31 | Phosphatiert | |
0.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 31 | Stahl | 7.9 | 7.01 | 31 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | ||
0.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 37 | Stahl | 9.5 | 8.51 | 37 | Phosphatiert | ||
0.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 37 | Stahl | 9.5 | 8.51 | 37 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | |
0.03 € | 50 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | Stahl | 10.3 | 9.25 | 40 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | |
0.04 € | 50 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 43 | Stahl | 11.1 | 9.98 | 43 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | |
0.04 € | 50 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 46 | Stahl | 11.9 | 10.69 | 46 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | |
0.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | Stahl | 12.7 | 11.43 | 50 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | |
0.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 56 | Stahl | 14.3 | 12.88 | 56 | Phosphatiert | |
0.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 56 | Stahl | 14.3 | 12.88 | 56 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | |
0.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 81 | Stahl | 20.6 | 18.59 | 81 | Phosphatiert | |
0.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 81 | Stahl | 20.6 | 18.59 | 81 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) |
Loading...
Ausführung | Radialrichtung Montage | Modell | Bogenförmiger Sicherungsring | Verkaufseinheit | Geringe Mengen erhältlich |
---|---|---|---|---|---|
Mit Sicherungsringnut | Äußerer Ringanschlag | Ausführung mit Befestigungsmethode | Rastverschluss (Einsatz) | Artikelausführung | Sicherungsring |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennwert (d1)
Werkstoff
Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)(mm)
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften