Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung] phosphatiert
Diese OCHIAI Klemmmuttern für Wellen haben die Funktion, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Dank des Werkstoffes, Stahl, sind diese besonders Stahl. Ihnen steht für die Oberflächenbehandlung von Wellensicherungen diese Option zur Verfügung: phosphatiert.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WS-5 |
WS-6 |
WS-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennwert (d1) | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 11.5 | 5 | 5 | |
0.10 € | 20 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 6 | 6 | |
0.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 14.3 | 8 | 8 |
Loading...
Ausführung | Schubrichtung Montage (für Welle) | Modell | Schiebemutter für Welle | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Geringe Mengen erhältlich | Mit Sicherungsringnut | Äußerer Ringanschlag | Ausführung mit Befestigungsmethode | Einsteckausführung (Einführung) |
Artikelausführung | Sicherungsring | Oberflächenbehandlung | Phosphatiert |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennwert (d1)
Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)(mm)
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften