Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung]
Die Sicherungsscheiben für Wellen von OCHIAI erfüllen die Funktion, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu sichern. Der verwendete Werkstoff ist Stahl, was besonders Stahl ist.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
US-4 |
US-5 |
US-5-3W |
US-6 |
US-6-3W |
US-7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennwert (d1) | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.01 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 4.08 | 4 | NA | ||
7.27 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 5.1 | 5 | Phosphatiert | ||
8.14 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 5.1 | 5 | Trivalentes Weiß | ||
8.73 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 6.1 | 6 | Phosphatiert | ||
9.55 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 6.1 | 6 | Trivalentes Weiß | ||
10.40 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 | 7.1 | 7 | Phosphatiert |
Loading...
Ausführung | Radialrichtung Montage | Modell | Sicherungsringe Ausführung U | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Karton/Packung | Mit Sicherungsringnut | Äußerer Ringanschlag | Ausführung mit Befestigungsmethode | Rastverschluss (Einsatz) |
Artikelausführung | Sicherungsring | Stapel-Einheit | 200 pro Stapel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennwert (d1)
Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)(mm)
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften