Krallenbleche / DS / Stahl, Edelstahl

Krallenbleche / DS / Stahl, Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung]



Die Krallenbleche von OCHIAI erfüllen die Funktion, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu stabilisieren. Dank des Werkstoffes, Edelstahl, sind diese besonders Edelstahl.




Herstellerdetails:
Ein Sicherungsring, der aus der Schubrichtung eingesetzt werden kann, ohne dass die Welle genutet werden muss. Hat von der Seite gesehen eine gebogene Form (Querschnitt), wodurch eine Federwirkung entsteht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSN-1.5-3W
PSN-1.8-3W
PSN-2-3W
PSN-3-3W
PSN-3-SUS
PSN-4-3W
PSN-4-SUS
PSN-5-3W
PSN-6-3W
PSN-8-3W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennwert (d1) Werkstoff Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)
(mm)
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)
Oberflächenbehandlung

0.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.5Stahl1.381.571.5Verzinkt (III-wertig chromatiert)

1.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.8Stahl1.681.871.8Verzinkt (III-wertig chromatiert)

0.02 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102Stahl1.852.072Verzinkt (III-wertig chromatiert)

1.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103Stahl2.83.13Verzinkt (III-wertig chromatiert)

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103Edelstahl2.83.13NA

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104Stahl3.84.14Verzinkt (III-wertig chromatiert)

0.05 €

1 6 Arbeitstage 104Edelstahl3.84.14NA

0.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105Stahl4.85.15Verzinkt (III-wertig chromatiert)

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106Stahl5.86.16Verzinkt (III-wertig chromatiert)

0.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108Stahl7.88.18Verzinkt (III-wertig chromatiert)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Schiebemutter für Welle Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich
Mit Sicherungsringnut Äußerer Ringanschlag Ausführung mit Befestigungsmethode Einsteckausführung (Einführung) Artikelausführung Sicherungsring

Technischer Support