Zackenringe für Wellen / CSTW / Stahl

Zackenringe für Wellen / CSTW / Stahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung] phosphatiert



Die Zackenringe für Wellen von OCHIAI erfüllen die Funktion, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu sichern. Der ausgewählte Werkstoff ist Stahl, was erheblich Stahl ist. Ihnen steht für die Oberflächenbehandlung von Wellensicherungen diese Option zur Verfügung: phosphatiert.




Herstellerdetails:
Ein Sicherungsring, der einen viel geringeren Einpressdruck erfordert als die Druckmutter, wodurch die Gefahr einer Beschädigung der Gegenwelle geringer ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSTW-2
CSTW-2-SUS
CSTW-2.4
CSTW-2.4-SUS
CSTW-3
CSTW-3-SUS
CSTW-3.5
CSTW-4
CSTW-4-SUS
CSTW-4.5
CSTW-5
CSTW-5-SUS
CSTW-6
CSTW-6-SUS
CSTW-8
CSTW-8-SUS
CSTW-10
CSTW-10-SUS
CSTW-12
CSTW-12-SUS
CSTW-14
CSTW-14-SUS
CSTW-16
CSTW-16-SUS
CSTW-18
CSTW-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennwert (d1) Werkstoff Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)
(mm)
Mit Sicherungsringnut Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung Ausführung S (Referenz)
(mm)

0.03 €

50 Verfügbar 6 Arbeitstage 102Stahl--Innenradanschlag21.92

0.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102Edelstahl1.92Äußerer Ringanschlag2--

0.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.4Stahl--Innenradanschlag2.42.22.4

0.03 €

50 Verfügbar 6 Arbeitstage 102.4Edelstahl2.22.4Äußerer Ringanschlag2.4--

0.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103Stahl--Innenradanschlag32.83

0.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103Edelstahl2.83Äußerer Ringanschlag3--

0.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103.5Stahl--Innenradanschlag3.53.33.5

0.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104Stahl--Innenradanschlag43.84

0.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104Edelstahl3.84Äußerer Ringanschlag4--

0.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.5Stahl--Innenradanschlag4.54.34.5

0.03 €

50 Verfügbar 6 Arbeitstage 105Stahl--Innenradanschlag54.85

0.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105Edelstahl4.85Äußerer Ringanschlag5--

0.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106Stahl--Innenradanschlag65.86

0.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106Edelstahl5.86Äußerer Ringanschlag6--

0.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108Stahl--Innenradanschlag87.88

0.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108Edelstahl7.88Äußerer Ringanschlag8--

0.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010Stahl--Innenradanschlag109.810

0.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010Edelstahl9.810Äußerer Ringanschlag10--

0.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012Stahl--Innenradanschlag1211.812

0.11 €

50 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012Edelstahl11.812Äußerer Ringanschlag12--

0.08 €

50 Verfügbar 6 Arbeitstage 1014Stahl--Innenradanschlag1413.814

0.17 €

50 Verfügbar 6 Arbeitstage 1014Edelstahl13.814Äußerer Ringanschlag14--

0.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016Stahl--Innenradanschlag1615.816

0.13 €

50 6 Arbeitstage 1016Edelstahl15.816Äußerer Ringanschlag16--

0.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1018Stahl--Innenradanschlag1817.818

0.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020Stahl--Innenradanschlag2019.820

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Schiebemutter für Welle Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich
Ausführung mit Befestigungsmethode Einsteckausführung (Einführung) Artikelausführung Sicherungsring Oberflächenbehandlung Phosphatiert

Technischer Support