Sprengringe für Bohrungen / HCRFZ□□□, JISDTW□□□ / Stahl / Runddraht【1-100 Stk. pro Packung】

Sprengringe für Bohrungen / HCRFZ□□□, JISDTW□□□ / Stahl / Runddraht
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Kohlenstoffstahl / [Oberflächenbehandlung]



Diese HEIWA HATSUJYO Sprengringe für Bohrungen haben die Funktion, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Der verwendete Werkstoff ist Kohlenstoffstahl, was besonders Kohlenstoffstahl ist.




Herstellerdetails:
[Typ] Druckrichtungsmontage (für Bohrung)
[Form] C-förmiger konzentrischer Sicherungsring
[Material] SWRH57 bis 82A oder ein gleichwertiger Sicherungsring B
[Typ] Montageverfahren für den Innensicherungsring
[Typ] Standardprodukt
[Typ] Sicherungsring
[Verkaufseinheit] Einzeln verkauft (ein einzelnes Stück ist erhältlich) Schachtel/Packung
[Nenndurchmesser der Welle/Bohrung/Nut (Referenz) (mm)]26 37 52 55 56 62 68 72 75 80 90 100
[Nutbreite] 1. 35 1.75 2.2 2.7 3.2

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HHK-HCRFZ52
HHK-HCRFZ55
HHK-HCRFZ62
HHK-HCRFZ68
HHK-HCRFZ72
HHK-HCRFZ75
HHK-HCRFZ80
HHK-HCRFZ90
HHK-HCRFZ100
JISDTW-NN-26
JISDTW-NN-37
JISDTW-NN-52
JISDTW-NN-55
JISDTW-NN-56
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)
(mm)
Verkaufseinheit Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)
Nutbreite

1.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10525255Geringe Mengen erhältlich522.2

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10555558Geringe Mengen erhältlich552.2

1.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10626265Geringe Mengen erhältlich622.2

2.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10686871Geringe Mengen erhältlich682.7

2.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10727275Geringe Mengen erhältlich722.7

2.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10757578Geringe Mengen erhältlich752.7

2.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10808083.5Geringe Mengen erhältlich802.7

2.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10909093.5Geringe Mengen erhältlich903.2

3.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10100100103.5Geringe Mengen erhältlich1003.2

0.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10262627.2Geringe Mengen erhältlich261.35

36.57 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10373739Karton/Packung371.65

70.31 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10525255Karton/Packung522.2

1.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10555558Geringe Mengen erhältlich552.2

1.07 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10565659Geringe Mengen erhältlich562.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Bohrung) Modell Konzentrische Sicherungsringe Ausführung C Werkstoff Kohlenstoffstahl (JIS-SWRH57 – 82A oder B Äquiv.)
Mit Sicherungsringnut Innenradanschlag Ausführung mit Befestigungsmethode Standard Artikelausführung Sicherungsring

Technischer Support