Konfigurierbar in [Material] Stahl [Material Details] JIS-SWRH / [Oberflächenbehandlung] Anlassfarbe
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SW-5 |
SW-6 |
SW-8 |
SW-10 |
SW-12 |
SW-14 |
SW-16 |
SW-20 |
SW-24 |
SW-27 |
SW-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Aussen - D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.57 € | 8,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 5.1 | 5 | 1.4 | Box/Packung | 8.5 | ||
100.40 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6.1 | 6 | 1.6 | Box/Packung | 10 | |
50.20 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8.1 | 8 | 2 | Box/Packung | 13 | |
1.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10.2 | 10 | 2.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 16 | ||
91.24 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12.2 | 12 | 2.5 | Box/Packung | 18 | ||
61.98 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 14.2 | 14 | 3 | Box/Packung | 21 | ||
80.02 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 16.2 | 16 | 3.2 | Box/Packung | 24 | ||
61.03 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 20.2 | 20 | 4.5 | Box/Packung | 30 | ||
79.49 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 24.5 | 24 | 5 | Box/Packung | 36 | ||
70.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 27.5 | 27 | 5.5 | Box/Packung | 40 | ||
65.23 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 30.5 | 30 | 6 | Box/Packung | 44.1 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Federring | Ausführung | Federring | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Anlassfarbe | Werkstoff: Stahl | JIS-SWRH57 bis 77A oder B Äquiv. | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Anlassfarbe |
Ausführung, Federscheiben | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Aussen - D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften