Konfigurierbar in [Ausführung] mit Flansch / [Traglast] 400, 1210 kg / [Werkstoff Rad] duktiles Gusseisen
Verwendet werden die Laufräder für Geräterollen von TOUHOKU SHARYO für den Transport von Objekten. Das maximale Gewicht, das die Laufräder tragen können, liegt je nach Ausführung bei 400 oder 1210 kg. Sie sind in duktiles Gusseisen wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
125X50TFB |
125X65TFB |
150X50TFB |
150X65TFB |
150X75TFB |
200X75TFB |
250X65TFB |
250X75TFB |
300X75TFB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Zulässige Last (kg) | Nabendurchmesser B2 (mm) | Lagerdetails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 127 | 50 | 25 | 65 | 400 | 72 | #6305 | ||
91.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 127 | 65 | 25 | 76 | 470 | 72 | #6305 | ||
96.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 150 | 50 | 25 | 65 | 440 | 73 | #6305 | ||
83.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 65 | 25 | 76 | 590 | 73 | #6305 | ||
93.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 75 | 25 | 90 | 720 | 73 | #6305 | ||
125.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 75 | 25 | 90 | 880 | 75 | #6305 | ||
144.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | 65 | 30 | 76 | 900 | 76 | #6206 | ||
157.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | 75 | 30 | 90 | 1070 | 76 | #6206 | ||
192.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | 75 | 30 | 90 | 1210 | 78 | #6206 |
Loading...
Radausführung | Integriert | Radwerkstoff | Eisen | Lager | Verfügbar |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Zulässige Last(kg)
Nabendurchmesser B2(mm)
Lagerdetails
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften