Lenkrollen / SR / Guss, Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte

Lenkrollen / SR / Guss, Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 140 - 300 mm / [Traglast] 98, 980 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, MC-Nylon, Polyurethan, duktiles Gusseisen



Verwendet werden die Lenkrollen von TOUHOKU SHARYO für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 140 und 300 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 98 oder 980 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 80.01 bis 750 daN (kgf). Kautschuk, MC-Nylon, Polyurethan und duktiles Gusseisen sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
100SR MCB
100SR ULB
100SR WSB
150SR FB
200SR FB
200SR MCB
250SR FB
250SR MCB
250SR WSB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montageabstand P1
(mm)
Montageabstand P2
(mm)
Plattengröße F1
(mm)
Plattengröße F2
(mm)
Wellendurchmesser A
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Metallelementbreite B
(mm)
Schwenkradius
(mm)

140.24 €

1 9 Arbeitstage 140220.01~320.00294[Nylon] MC-Nylon (mit Lager)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit71(90)71(90)112112121004585

133.78 €

1 5 Arbeitstage 140140.01~220.00205.8[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Lager)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit71(90)71(90)112112121004585

120.50 €

1 9 Arbeitstage 14080.01~140.0098[Kautschuk] Kautschuk (mit Lager)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit71(90)71(90)112112121004585

164.02 €

1 9 Arbeitstage 195320.01~485.00343[Stahl] Eisen (mit Lagern)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Antistatisch90(105)90(105)1291292015057120

195.39 €

1 9 Arbeitstage 250485.01~750.00480.2[Stahl] Eisen (mit Lagern)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Antistatisch112(120)112(120)1461462020060155

284.71 €

1 9 Arbeitstage 250750,01~852.6[Nylon] MC-Nylon (mit Lager)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit112(120)112(120)1461462020060155

318.60 €

1 9 Arbeitstage 300485.01~750.00637[Stahl] Eisen (mit Lagern)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Antistatisch134(144)134(144)1761762525066190

465.39 €

1 9 Arbeitstage 300750,01~980[Nylon] MC-Nylon (mit Lager)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit134(144)134(144)1761762525066190

320.81 €

1 9 Arbeitstage 300320.01~485.00323.4[Kautschuk] Kautschuk (mit Lager)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit134(144)134(144)1761762525066190

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Universal-Radplatte Befestigungsmaterial EN-JS 1040 Äquiv. Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben Lastkategorie Mittlere Last

Technischer Support