Laufrollen mit Kunststoffmantel / DH / mit, ohne Gewindebolzen / POM-Belag / 1-fach Kugellager / H-Nut

Laufrollen mit Kunststoffmantel / DH / mit, ohne Gewindebolzen / POM-Belag / 1-fach Kugellager / H-Nut
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Werkstoff Rad] Polyacetal



Verwendet werden die Laufrollen mit Kunststoffmantel von TOK BEARING für den Transport von Objekten. Polyacetal ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DH-16-A0.5
DH-16-B0.5
DH-16-B1
DH-16-H5
DH-19-B0.5-2
DH-19-H6-2
DH-19-H6-2.5
DH-21-B0.5-2
DH-21-H6-2
DH-21-H6-3
DH-21-H6-3.2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBefestigungsart Aussen - D
(Ø)
Breite W
(mm)
Nenngröße Schraube M
(mm)
Innen-Ø D
(Ø)
Wellendurchmesser d1
(Ø)
Sitzhöhe von Gewindeteil C
(mm)
Länge der Welle L (für jede Art von Zeichnungen)
(mm)
Länge des Gewindes L (für jede Art von Zeichnungen)
(mm)
Quadratische Nutbreite G
(mm)

1.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Wellen] Abgedichtete Welle196--50.53.5-2.1

1.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Schraube] Schraubenwelle1966--0.5-82.1

1.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Schraube] Schraubenwelle1966--1-82.1

2.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen)196-5----2.1

2.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Schraube] Schraubenwelle2276--0.5-82.0

2.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen)227-6----2.0

2.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen)227-6----2.5

2.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Schraube] Schraubenwelle2476--0.5-82.0

2.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen)247-6----2.0

2.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen)247-6----3.0

2.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen)247-6----3.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagerwerkstoff Kohlenstoffstahl Mit Außenring H-Ausführung Außenring, Material Acetalharz
Betriebsumgebung Standard Zulässige Drehzahl(rpm) 300 Betriebstemperaturbereich(℃) 0::40

Technischer Support