Luftbetriebener Planeveyor-Heber PVL-T-Serie T-Rillen-Einsatzmodell

Luftbetriebener Planeveyor-Heber PVL-T-Serie T-Rillen-Einsatzmodell
  • Mengenrabatt
Install on press machine T-slot etc. for air cylinder equipped plain bearing ascending, lifting the goods from the table surface, in a labor-saving device that can move the object 360°.

[Features]
· High precision - smooth conveyor achieved through technology.
· Existing T-slots in press machines etc. can be used, and due to adoption of aluminum body is lighter than conventional types, reducing the insertion and removal workload.
· Dimensions such as height can be specified for custom orders.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PVL13T-6
PVL13T-15
PVL20T-20
PVL20T-30
PVL30T-9
PVL30T-19
PVL50T-6
PVL50T-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBelastbarkeitsbereich
(N)
Traglast
(N)
Kugel-Ø
(Ø)
Gesamtlänge L
(mm)
Anzahl der Kugelrollen
(Stück)
Lastkapazität der Kugelrolle (pro Rolle, bei 0,5 MPa)
(N)

431.01 €

1 Verfügbar 49 Arbeitstage 10500.1 bis 500010569.5251856176

771.85 €

1 Verfügbar 49 Arbeitstage 10500.1 bis 500026409.52541015176

1,107.58 €

1 Verfügbar 49 Arbeitstage 10500.1 bis 5000450012.763020225

1,907.55 €

1 Verfügbar 49 Arbeitstage 105,000.1 bis 10,000675012.793030225

1,003.96 €

1 Verfügbar 49 Arbeitstage 10500.1 bis 5000432015.8754009480

1,687.23 €

1 Verfügbar 49 Arbeitstage 105,000.1 bis 10,000912015.87580019480

784.84 €

1 Verfügbar 49 Arbeitstage 10500.1 bis 5000352819.053506588

1,525.38 €

1 Verfügbar 49 Arbeitstage 1010,000.1 bis 20,0001176019.05105020588

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckluftantriebsausführung Form Einheit Grundwerkstoff Aluminium
Große Kugel, Werkstoff EN 1.3505 äquiv. Verwendungsrichtung Nach oben-Nach unten Details des Grundkörperwerkstoffs [empfängt Kugel] EN 1.7242 äquiv.
Kleine Kugel (interne Kugel) Werkstoff EN 1.3505 äquiv.

Technischer Support