Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PV10B |
PV10BS |
PV16B |
PV16BS |
PV20B |
PV20BS |
PV50B |
PV50BS |
PV120B |
PV120BS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Belastbarkeitsbereich (N) | Traglast (N) | Grundwerkstoff | Große Kugel, Werkstoff | Außen-Ø (Ø) | Kugel-Ø (Ø) | Details des Grundkörperwerkstoffs [empfängt Kugel] | Details des Grundkörperwerkstoffs | Kleine Kugel (interne Kugel) Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 100.0 | 98 | Stahl | [Stahl] EN 1.3505 äquiv. | 15 | 9.525 | EN 1.7242 äquiv. | Automatenstahl | EN 1.3505 äquiv. | |
35.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 100.0 | 98 | Edelstahl | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | 15 | 9.525 | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | |
19.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100.1 bis 500.0 | 157 | Stahl | [Stahl] EN 1.3505 äquiv. | 19 | 12.7 | EN 1.7242 äquiv. | Automatenstahl | EN 1.3505 äquiv. | |
40.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500.0 | 157 | Edelstahl | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | 19 | 12.7 | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | |
12.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500.0 | 196 | Stahl | [Stahl] EN 1.3505 äquiv. | 24 | 15.875 | EN 1.7242 äquiv. | Automatenstahl | EN 1.3505 äquiv. | |
41.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500.0 | 196 | Edelstahl | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | 24 | 15.875 | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | |
29.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500.0 | 490 | Stahl | [Stahl] EN 1.3505 äquiv. | 30 | 19.05 | EN 1.7242 äquiv. | Automatenstahl | EN 1.3505 äquiv. | |
51.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100.1 bis 500.0 | 490 | Edelstahl | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | 30 | 19.05 | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | |
43.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500.0 | 1176 | Stahl | [Stahl] EN 1.3505 äquiv. | 42 | 25.4 | EN 1.7242 äquiv. | Automatenstahl | EN 1.3505 äquiv. | ||
76.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 500.1 bis 5000 | 1176 | Edelstahl | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | 42 | 25.4 | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) |
Loading...
Ausführung | Standard | Form | Runde Schraube mit Außengewinde | Verwendungsrichtung | Nach oben-Nach unten |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Belastbarkeitsbereich(N)
Traglast(N)
Grundwerkstoff
Große Kugel, Werkstoff
Außen-Ø(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften