Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Orifice Dia (Top) (φ) | Coil Symbol | Mounting Plate | Voltage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | ||
71.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | ||
67.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | ||
67.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | ||
71.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | ||
71.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | ||
67.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | ||
67.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | ||
71.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | ||
71.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | ||
67.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | ||
67.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | ||
73.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | ||
71.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | ||
67.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | ||
67.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | ||
106.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 3 | 3.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | ||
95.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 3 | 3.0 | 2G | NA | AC100V | ||
110.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 3 | 3.0 | 2G | NA | AC200V | ||
110.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 3 | 3.0 | 2G | Available | AC100V | ||
110.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 3 | 3.0 | 2G | Available | AC200V | ||
106.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 3 | 3.0 | 3A | NA | DC24V | ||
107.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 3 | 3.0 | 3A | Available | DC24V | ||
96.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 3 | 3.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | ||
98.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 3 | 3.5 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | ||
98.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 3 | 3.5 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | ||
106.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 3 | 3.5 | 3A | NA | DC24V | ||
116.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 3 | 3.5 | 3A | Available | DC24V | ||
96.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 3 | 3.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | ||
96.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 3 | 3.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | ||
104.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8 | 3 | 3.0 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | ||
98.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8 | 3 | 3.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | ||
97.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8 | 3 | 3.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | ||
97.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8 | 3 | 3.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | ||
103.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8 | 3 | 3.5 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | ||
98.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8 | 3 | 3.5 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | ||
97.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8 | 3 | 3.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | ||
97.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8 | 3 | 3.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V |
Loading...
Ausführung | Electromagnetic | Zulässige Flüssigkeit | Air / Water / Vacuum / Oil | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Schalterausführung | 3 Anschlüsse, Öffner | Verbindungsausführung | Rc | Antriebstyp | Linear Motion Type |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::60 | Anzahl der Magnetventile | Single | Grundwerkstoff | Messing |
Anwendung | Single Item | Sealing Material | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Orifice Dia (Top) (φ)
Coil Symbol
Mounting Plate
Voltage
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften