Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CFS2.5-A |
CFS2.5M-A |
CFS2.5V-A |
CFS3-A |
CFS3M-A |
CFS3V-A |
CFS4-A |
CFS4M-A |
CFS4V-A |
CFS5-A |
CFS5M-A |
CFS5V-A |
CFS6-A |
CFS6M-A |
CFS6V-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außendurchmesser D (Ø) | Breite C (mm) | Kurvenrolle, Gewindebolzen (mm) | Montageverfahren | Werkstoff | Methode Rollenführung | Dynamische Grundtragzahl (kN) | Statische Grundtragzahl (kN) | Kapazität Bahnlast (kN) | Max. zulässige Last (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 5 | 3 | M2.5 | Mit Innensechskant-Bohrung | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 0.41 | 0.335 | 0.3 | 0.26 | |
97.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 5 | 3 | M2.5 | Mit Innensechskant-Bohrung | Edelstahl | Mit Spurweite | 0.41 | 0.335 | 0.3 | 0.26 | |
54.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 5 | 3 | M2.5 | Mit Innensechskant-Bohrung | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 1 | 1.08 | 0.3 | 0.26 | |
32.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | 4 | M3 | Mit Innensechskant-Bohrung | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 0.63 | 0.61 | 0.48 | 0.36 | |
54.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 6 | 4 | M3 | Mit Innensechskant-Bohrung | Edelstahl | Mit Spurweite | 0.63 | 0.61 | 0.48 | 0.36 | |
31.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 6 | 4 | M3 | Mit Innensechskant-Bohrung | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 1.37 | 1.77 | 0.48 | 0.36 | |
29.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 5 | M4 | Mit Innensechskant-Bohrung | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 1.08 | 1.08 | 0.77 | 0.78 | |
44.35 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 8 | 5 | M4 | Mit Innensechskant-Bohrung | Edelstahl | Mit Spurweite | 1.08 | 1.08 | 0.77 | 0.78 | |
32.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | 5 | M4 | Mit Innensechskant-Bohrung | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 2.35 | 3.04 | 0.77 | 0.78 | |
28.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 10 | 6 | M5 | Mit Innensechskant-Bohrung | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 1.57 | 1.86 | 1.18 | 1.42 | |
41.62 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 10 | 6 | M5 | Mit Innensechskant-Bohrung | Edelstahl | Mit Spurweite | 1.57 | 1.86 | 1.18 | 1.42 | |
32.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 10 | 6 | M5 | Mit Innensechskant-Bohrung | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 3.14 | 4.71 | 1.18 | 1.42 | |
26.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 12 | 7 | M6 | Mit Innensechskant-Bohrung | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 2.06 | 2.16 | 1.54 | 2.11 | |
31.28 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 12 | 7 | M6 | Mit Kopfschraube, Innensechskantbohrung | Edelstahl | Mit Spurweite | 2.06 | 2.16 | 1.54 | 2.11 | ||
26.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 12 | 7 | M6 | Mit Innensechskant-Bohrung | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 4.61 | 6.27 | 1.54 | 2.11 |
Loading...
Kategorie | Kurvenrolle | Rollentyp | Zylindrischer Außenring | Äußerer Umfang der Rolle | NA |
---|---|---|---|---|---|
Kurvenrollen-Ausführung | Standard | Größenstandard | Metrisches System | Achse | Verfügbar |
Innenring | Verfügbar | Abdichtende Struktur | Ohne Dichtung | Spezial-Schmierfitting mitgeliefert | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außendurchmesser D(Ø)
Breite C(mm)
Kurvenrolle, Gewindebolzen(mm)
Montageverfahren
Werkstoff
Methode Rollenführung
Kapazität Bahnlast(kN)
Max. zulässige Last(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften