• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nivellierblock Ausführung TU

Nivellierblock Ausführung TU
A leveling block with a horizontal deviation / vertical deviation preventing mechanism. Can be used together with an anchor bolt.

[Features]
· The product feature a horizontal deviation / vertical deviation mechanism and is strong against dynamic loads, enabling level adjustments to be performed quickly with low levels of torque.
· The thickness of each part is thick and can withstand abrupt loads.
· Can also be fixed using an anchor bolt.
· Since a fine screw thread is used for the adjustment screw, fine adjustments are possible.
· The upper and lower surfaces and the sliding surface are not painted.
· Ideal for vertical lathes, grinders, NC machine tools, various special devices, printing machines, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TU-3

 

Teilenummer
TU-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

142.74 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Precision Mechanical Type Load Resistance(kN) 15 Main Body Height(mm) 65.5
Eigenschaften Standard Main Body Depth(mm) 164 Main Body Width(mm) 90
Stroke(lifting)(mm) 65.5 - 68

Sie befinden sich auf der Seite für Nivellierblock Ausführung TU, die Teilenummer ist TU-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TU-3.

Technischer Support