• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nivellierblock Ausführung B

Nivellierblock Ausführung B
A low priced leveling block. Can be used together with an anchor bolt.

[Features]
· Can also be used sideways or upside down.
· An attachment can be mounted to the tapped hole on the top surface and for which point contacts can also be adjusted.
· Can also be used for the centering of workpieces when cutting or to prevent chattering.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

 

Teilenummer
B1
B2
B3
B3T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Stroke(lifting)
(mm)
Specifications

91.94 €

1 5 Arbeitstage 548.5141.56648.5 - 52.5Long Hole

149.69 €

1 5 Arbeitstage 1060.51847660.5 - 64.5Long Hole

173.09 €

1 6 Arbeitstage 157120512271 - 76Long Hole

184.51 €

1 6 Arbeitstage 157120512271 - 76U-shaped groove

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Precision Mechanical Type Eigenschaften Standard

Technischer Support