Rack-Gehäuse Förderer, (W-13G), Breite 14 x Durchmesser 13 x Gesamthöhe 23,5

Rack-Gehäuse Förderer, (W-13G), Breite 14 x Durchmesser 13 x Gesamthöhe 23,5
Ultra fine ø13, Corocon with very fine pitch 15 available. (Length 1501-2000 specifiable in 1 mm)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

W-13G-[150-2000/1]L-15P

Teilenummer
W-13G-[150-2000/1]L-15P
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radabstand P
(mm)
Förderbandlänge L
(mm)
Wheel Material Details
1 13 Arbeitstage 15150 ~ 2000ABS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Förderband, Ausführung Gerade Werkstoff der Radoberfläche Kunststoff Radbreite W(mm) 14
Radlastkapazität(kgf) 5 Rad-Ø außen D(mm) 13 Ausführung Röllchenbahnkörper
Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände Oberflächenbehandlung des Rads Nv Profilausführung Aluminiumprofilausführung
Rahmenwerkstoff Aluminium Rahmen-Oberflächenbehandlung Nv Externe Form, Höhe H(mm) 23.5

Technischer Support