Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / PC / SPC 【1-50 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / PC / SPC
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 3 - 25 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PC / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Brauchen Sie neue Linsenkopfschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von NBK. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Sie sind verfügbar in den Größen 3 - 25 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Hergestellt aus stoßfestem Polycarbonat und kann in einem weiten Temperaturbereich (-40°C bis 115°C) verwendet werden. / [Eigenschaften] / Polycarbonat hat die höchste Stoßfestigkeit unter den technischen Kunststoffen. / Verwendbar über einen weiten Temperaturbereich (-40°C bis 115°C). / Der Außendurchmesser besteht aus Harz, das eine ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit und eine geringe Wasseraufnahme aufweist. / Hitzebeständige Temperatur: 115 °C (UL-Norm 94: V-2) / Für elektrische, elektronische und automobile Bereiche.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPC-M1.7X3-P
SPC-M1.7X3-P-VA
SPC-M1.7X4-P
SPC-M1.7X4-P-VA
SPC-M2X3-P
SPC-M2X3-P-VA
SPC-M2X4-P
SPC-M2X4-P-VA
SPC-M2X5-P
SPC-M2X5-P-VA
SPC-M2X6-P
SPC-M2X6-P-VA
SPC-M3X5-P
SPC-M3X5-P-VA
SPC-M3X6-P
SPC-M3X6-P-VA
SPC-M3X8-P
SPC-M3X8-P-VA
SPC-M3X10-P
SPC-M3X10-P-VA
SPC-M3X12-P
SPC-M3X12-P-VA
SPC-M3X15-P
SPC-M3X15-P-VA
SPC-M4X6-P
SPC-M4X6-P-VA
SPC-M4X8-P
SPC-M4X8-P-VA
SPC-M4X10-P
SPC-M4X10-P-VA
SPC-M4X12-P
SPC-M4X12-P-VA
SPC-M4X15-P
SPC-M4X15-P-VA
SPC-M5X10-P
SPC-M5X10-P-VA
SPC-M5X12-P
SPC-M5X12-P-VA
SPC-M5X15-P
SPC-M5X15-P-VA
SPC-M5X20-P
SPC-M5X20-P-VA
SPC-M6X10-P
SPC-M6X10-P-VA
SPC-M6X12-P
SPC-M6X12-P-VA
SPC-M6X15-P
SPC-M6X15-P-VA
SPC-M6X20-P
SPC-M6X20-P-VA
SPC-M6X25-P
SPC-M6X25-P-VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)
Verkaufseinheit

8.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1.730.35Box/Packung

2.55 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.730.35Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

7.14 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1.740.35Box/Packung

2.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.740.35Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

6.88 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 230.4Box/Packung

2.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 230.4Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

4.25 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

240.4Box/Packung

2.55 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 240.4Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

4.31 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 250.4Box/Packung

2.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 250.4Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

6.88 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 260.4Box/Packung

2.55 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 260.4Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

6.91 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 350.5Box/Packung

2.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 350.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

6.91 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 360.5Box/Packung

2.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 360.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

6.91 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 380.5Box/Packung

0.18 €

1 6 Arbeitstage 380.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

6.47 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3100.5Box/Packung

2.53 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3100.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

7.80 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 3120.5Box/Packung

2.53 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3120.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

7.44 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3150.5Box/Packung

2.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3150.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

4.60 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

460.7Box/Packung

2.53 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 460.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

5.41 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

480.7Box/Packung

2.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 480.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

8.70 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4100.7Box/Packung

2.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4100.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

9.60 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 4120.7Box/Packung

2.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4120.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

13.06 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 4150.7Box/Packung

2.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4150.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

10.54 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 5100.8Box/Packung

2.63 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5100.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

13.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 5120.8Box/Packung

2.62 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5120.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

10.35 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 5150.8Box/Packung

2.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5150.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

17.57 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 5200.8Box/Packung

2.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5200.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

8.05 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6101Box/Packung

2.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6101Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

8.40 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 6121Box/Packung

2.73 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6121Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

9.45 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 6151Box/Packung

2.77 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6151Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

10.85 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 6201Box/Packung

2.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6201Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

9.57 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6251Box/Packung

2.87 €

1 Verfügbar 36 Arbeitstage 6251Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard / Elektrische Isolierung Kunststoff PC

Technischer Support