Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Ø) | Griff | H (mm) | D1 (mm) | d (mm) | Zusätzliche Arbeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 28 | 24 | 10 | NA | ||
48.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 80 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 28 | 24 | 10 | Eine Pressschraubenbohrung | ||
34.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 28 | 24 | 10 | NA | ||
46.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 80 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 28 | 24 | 10 | Eine Pressschraubenbohrung | ||
44.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 30 | 26 | 10 | NA | ||
55.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 30 | 26 | 10 | Eine Pressschraubenbohrung | ||
42.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 30 | 26 | 10 | NA | ||
53.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 30 | 26 | 10 | Eine Pressschraubenbohrung | ||
52.37 € | 4 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 125 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 33 | 31 | 12 | NA | |
63.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 33 | 31 | 12 | Eine Pressschraubenbohrung | ||
50.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 33 | 31 | 12 | NA | ||
61.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 33 | 31 | 12 | Eine Pressschraubenbohrung | ||
63.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 160 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 39 | 36 | 14 | NA | |
84.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 39 | 36 | 14 | Eine Pressschraubenbohrung | ||
67.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 39 | 36 | 14 | NA | ||
78.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 39 | 36 | 14 | Eine Pressschraubenbohrung | ||
106.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 200 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 45 | 42 | 18 | NA | ||
117.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 45 | 42 | 18 | Eine Pressschraubenbohrung | ||
96.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 200 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 42 | 18 | NA | ||
113.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 42 | 18 | Eine Pressschraubenbohrung | ||
118.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 50 | 48 | 22 | NA | ||
126.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 250 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 50 | 48 | 22 | Eine Pressschraubenbohrung | ||
115.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 50 | 48 | 22 | NA | ||
123.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 250 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 50 | 48 | 22 | Eine Pressschraubenbohrung |
Loading...
Griffausführungen | 2 Speichen | Material Griffmaterial | Aluminium | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Rundes Loch (Genauigkeit Bohrung) |
---|---|---|---|---|---|
Griffoberfläche | Randbereich Polierte Oberfläche | Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
D(Ø)
Griff
H(mm)
D1(mm)
d(mm)
Zusätzliche Arbeit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften