Stangengriffe mit Innengewinde / BK

Stangengriffe mit Innengewinde / BK
  • Mengenrabatt
Strong tightening can be done by using the bar.

[Features]
· Strong tightening can be performed by using the bar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BK50X12T
BK50X16T
BK63X12T
BK63X16T
BK90X20T
BK90X24T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Korpus Außendurchmesser D
(Ø)
Höhe Grundkorpus H
(mm)

16.76 €

1 8 Arbeitstage 10M12355054

16.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M16355054

23.33 €

1 8 Arbeitstage 10M1239.56359

23.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M1639.56359

38.28 €

1 9 Arbeitstage 10M2054.59059

39.14 €

1 8 Arbeitstage 10M2454.59059

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korpus Ausführung Spezielle Formen Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Zusätzliche Funktionen NA
Innengewinde, runde Bohrung Verarbeitung Durchgangsbohrung Werkstoff Grundkorpus Stahl Oberflächenbehandlung Grundkörper Eingebrannte Pulverbeschichtung
Werkstoff Montagebereich Stahl Oberflächenbehandlung des Montagebereichs NA Farbe des Grundkörpers Schwarz

Technischer Support