Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SSH50C |
SSH50R |
SSH50R-M |
SSH63C |
SSH63R |
SSH63R-M |
SSHR50C |
SSHR50R |
SSHR50R-M |
SSHR63C |
SSHR63R |
SSHR63R-M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Ø) | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Griff | Griffausführungen | Griffmaterial | Griffoberfläche | H (mm) | D1 (mm) | d (mm) | Zusätzliche Arbeit | Grifflänge R (mm) | Nenngröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | Rundes Loch (Sackbohrung) | No (keine Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 28 | 22 | 5 | NA | - | Ohne Griff | |
45.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | Rundes Loch (Genauigkeit Bohrung) | No (keine Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 28 | 22 | 10 | NA | - | Ohne Griff | ||
68.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 50 | Rundes Loch (Genauigkeit Bohrung) | No (keine Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 28 | 22 | 10 | Eine Pressschraubenbohrung | - | Ohne Griff | ||
59.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 63 | Rundes Loch (Sackbohrung) | No (keine Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 32 | 27 | 5 | NA | - | Ohne Griff | ||
62.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 63 | Rundes Loch (Genauigkeit Bohrung) | No (keine Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 32 | 27 | 12 | NA | - | Ohne Griff | ||
85.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 63 | Rundes Loch (Genauigkeit Bohrung) | No (keine Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 32 | 27 | 12 | Eine Pressschraubenbohrung | - | Ohne Griff | ||
62.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | Rundes Loch (Sackbohrung) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Edelstahl | NA | 28 | 22 | 5 | NA | 17 | SRG-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
64.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | Rundes Loch (Genauigkeit Bohrung) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Edelstahl | NA | 28 | 22 | 10 | NA | 17 | SRG-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | |
89.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 50 | Rundes Loch (Genauigkeit Bohrung) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Edelstahl | NA | 28 | 22 | 10 | Eine Pressschraubenbohrung | 17 | SRG-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
76.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 63 | Rundes Loch (Sackbohrung) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Edelstahl | NA | 32 | 27 | 5 | NA | 23 | SRG-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | |
78.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 63 | Rundes Loch (Genauigkeit Bohrung) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Edelstahl | NA | 32 | 27 | 12 | NA | 23 | SRG-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
105.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 63 | Rundes Loch (Genauigkeit Bohrung) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Edelstahl | NA | 32 | 27 | 12 | Eine Pressschraubenbohrung | 23 | SRG-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten |
Loading...
Griffausführungen | Gerändelt | Material Griffmaterial | Edelstahl | Griffoberfläche | NA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
D(Ø)
Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung
Griff
Griffausführungen
Griffmaterial
Griffoberfläche
H(mm)
D1(mm)
d(mm)
Zusätzliche Arbeit
Grifflänge R(mm)
Nenngröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften