Sechskantschrauben / PTFE / SPT-H

Sechskantschrauben / PTFE / SPT-H
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 60 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PTFE / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Diese Sechskantschrauben von NBK dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 6 - 60 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPT-M3X6-H
SPT-M3X8-H
SPT-M3X10-H
SPT-M3X12-H
SPT-M3X16-H
SPT-M3X20-H
SPT-M4X8-H
SPT-M4X10-H
SPT-M4X12-H
SPT-M4X16-H
SPT-M4X20-H
SPT-M4X25-H
SPT-M5X10-H
SPT-M5X12-H
SPT-M5X16-H
SPT-M5X20-H
SPT-M5X25-H
SPT-M5X30-H
SPT-M6X10-H
SPT-M6X12-H
SPT-M6X16-H
SPT-M6X25-H
SPT-M6X30-H
SPT-M6X40-H
SPT-M8X16-H
SPT-M8X20-H
SPT-M8X25-H
SPT-M8X30-H
SPT-M8X50-H
SPT-M10X20-H
SPT-M10X25-H
SPT-M10X30-H
SPT-M10X40-H
SPT-M12X25-H
SPT-M12X30-H
SPT-M12X40-H
SPT-M12X50-H
SPT-M12X60-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

14.29 €

1 6 Arbeitstage 360.5

13.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

380.5

14.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3100.5

13.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3120.5

15.12 €

1 8 Arbeitstage 3160.5

16.20 €

1 8 Arbeitstage 3200.5

13.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

480.7

16.43 €

1 6 Arbeitstage 4100.7

14.56 €

1 8 Arbeitstage 4120.7

15.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4160.7

17.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4200.7

19.70 €

1 6 Arbeitstage 4250.7

13.08 €

1 6 Arbeitstage 5100.8

14.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5120.8

15.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5160.8

15.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5200.8

19.30 €

1 6 Arbeitstage 5250.8

20.29 €

1 6 Arbeitstage 5300.8

14.56 €

1 6 Arbeitstage 6101

13.77 €

1 8 Arbeitstage 6121

16.59 €

1 6 Arbeitstage 6161

19.00 €

1 6 Arbeitstage 6251

17.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6301

22.16 €

1 6 Arbeitstage 6401

17.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8161.25

20.31 €

1 6 Arbeitstage 8201.25

22.02 €

1 6 Arbeitstage 8251.25

21.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8301.25

28.17 €

1 6 Arbeitstage 8501.25

22.35 €

1 6 Arbeitstage 10201.5

23.64 €

1 6 Arbeitstage 10251.5

22.46 €

1 8 Arbeitstage 10301.5

24.75 €

1 6 Arbeitstage 10401.5

26.53 €

1 6 Arbeitstage 12251.75

25.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12301.75

28.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12401.75

31.80 €

1 8 Arbeitstage 12501.75

39.67 €

1 6 Arbeitstage 12601.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form NA Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard / Hitzebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Elektrische Isolierung
Kunststoff PTFE

Technischer Support