Konfigurierbar in [Länge] 6 - 12 (mm) / [Material] Titan / [Oberflächenbehandlung] Elektrochemisch Poliert / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SNFT-M3X6 |
SNFT-M3X8 |
SNFT-M3X10 |
SNFT-M4X10 |
SNFT-M4X12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | 6 | 0.5 | |
1.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3 | 8 | 0.5 | ||
1.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3 | 10 | 0.5 | ||
3.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4 | 10 | 0.7 | ||
2.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 12 | 0.7 |
Loading...
Genaue Form | Scheibe | Werkstoff | Titan | Oberflächenbehandlung | Chemische Spezialpolierung |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Anwendung | Standard / Geringe Ausgasung / Chemikalienbeständigkeit / unmagnetisch / Für reine Umgebungen | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften