Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SFM-M8 |
SFM-M10 |
SFM-M12 |
SFM-M14 |
SFM-M16 |
SFM-M18 |
SFM-M20 |
SFM-M22 |
SFM-M24 |
SFM-M27 |
SFMS-M8 |
SFMS-M10 |
SFMS-M12 |
SFMS-M14 |
SFMS-M16 |
SFMS-M18 |
SFMS-M20 |
SFMS-M22 |
SFMS-M24 |
SFMS-M27 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennmaß des Gewindes (M) | Länge (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff O-Ring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 7 | [Stahl] EN 1.7220 äquiv. | Triiron-Folie | Nitrilkautschuk (JIS B 2401 Klasse 1 B). | ||
5.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | [Stahl] EN 1.7220 äquiv. | Triiron-Folie | Nitrilkautschuk (JIS B 2401 Klasse 1 B). | |
6.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 12 | [Stahl] EN 1.7220 äquiv. | Triiron-Folie | Nitrilkautschuk (JIS B 2401 Klasse 1 B). | ||
7.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 12 | [Stahl] EN 1.7220 äquiv. | Triiron-Folie | Nitrilkautschuk (JIS B 2401 Klasse 1 B). | ||
7.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | 12 | [Stahl] EN 1.7220 äquiv. | Triiron-Folie | Nitrilkautschuk (JIS B 2401 Klasse 1 B). | ||
8.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 12 | [Stahl] EN 1.7220 äquiv. | Triiron-Folie | Nitrilkautschuk (JIS B 2401 Klasse 1 B). | ||
11.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 14 | [Stahl] EN 1.7220 äquiv. | Triiron-Folie | Nitrilkautschuk (JIS B 2401 Klasse 1 B). | ||
11.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 22 | 14 | [Stahl] EN 1.7220 äquiv. | Triiron-Folie | Nitrilkautschuk (JIS B 2401 Klasse 1 B). | |
12.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 24 | 14 | [Stahl] EN 1.7220 äquiv. | Triiron-Folie | Nitrilkautschuk (JIS B 2401 Klasse 1 B). | |
33.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 27 | 16 | [Stahl] EN 1.7220 äquiv. | Triiron-Folie | Nitrilkautschuk (JIS B 2401 Klasse 1 B). | |
12.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 7 | - | ohne | Fluorkautschuk (JIS B 2401 Klasse 4 D) | ||
12.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | - | ohne | Fluorkautschuk (JIS B 2401 Klasse 4 D) | |
16.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 12 | - | ohne | Fluorkautschuk (JIS B 2401 Klasse 4 D) | ||
14.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 14 | 12 | - | ohne | Fluorkautschuk (JIS B 2401 Klasse 4 D) | |
18.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 12 | - | ohne | Fluorkautschuk (JIS B 2401 Klasse 4 D) | ||
20.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 12 | - | ohne | Fluorkautschuk (JIS B 2401 Klasse 4 D) | ||
21.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 14 | - | ohne | Fluorkautschuk (JIS B 2401 Klasse 4 D) | |
22.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 22 | 14 | - | ohne | Fluorkautschuk (JIS B 2401 Klasse 4 D) | |
28.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 14 | - | ohne | Fluorkautschuk (JIS B 2401 Klasse 4 D) | ||
39.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 27 | 16 | - | ohne | Fluorkautschuk (JIS B 2401 Klasse 4 D) |
Loading...
Form | Mit Flansch | Montagebohrungsform | Innensechskant | Pkg. /Vara | Niedrige Stückzahl |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennmaß des Gewindes (M)
Länge(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Werkstoff O-Ring
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften