Unterlegscheiben / SWAJ / Edelstahl

Unterlegscheiben / SWAJ / Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Edelstahl [Material Details] EN 1.4842 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie eine hochwertige Unterlegscheibe suchen, empfehlen wir Ihnen diese von NBK. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Edelstahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SWAJ-3-F
SWAJ-4-F
SWAJ-5-F
SWAJ-6-F
SWAJ-8-F
SWAJ-10-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Aussen - D
(mm)

12.73 €

1 9 Arbeitstage 3.230.57

11.20 €

1 9 Arbeitstage 4.340.89

11.20 €

1 9 Arbeitstage 5.35110

1.20 €

1 Verfügbar 35 Arbeitstage 6.56113

1.90 €

1 Verfügbar 35 Arbeitstage 8.581.518

2.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10.5101.522

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Ausführung Flache Unterlegscheibe Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung k. A. Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Material: Edelstahl Edelstahl (EN 1.4842 äquiv.)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) k. A.

Technischer Support