Unterlegscheiben / SCF / Stahl / chromatiert (III-wertig)

Unterlegscheiben / SCF / Stahl / chromatiert (III-wertig)
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Material Details] EN 1.0715 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig)




Diese Unterlegscheibe von NBK darf in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Um die Unterlegscheibe optimal gegen Umwelteinflüsse zu schützen, ist die Oberflächenbehandlung chromatiert (III-wertig). Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCF-3-KR
SCF-3-KS
SCF-4-KR
SCF-4-KS
SCF-4D-KR
SCF-4D-KS
SCF-5-KR
SCF-5-KS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Aussen - D
(mm)
Kappenwerkstoff

7.73 €

1 8 Arbeitstage 3.233.716Santoprene

7.59 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.233.716Delrin

8.54 €

1 8 Arbeitstage 4.343.720Santoprene

8.56 €

1 8 Arbeitstage 4.343.720Delrin

9.07 €

1 8 Arbeitstage 4.34425Santoprene

9.41 €

1 8 Arbeitstage 4.34425Delrin

11.41 €

1 8 Arbeitstage 5.35532Santoprene

8.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5.35532Delrin

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Ausführung Flache Unterlegscheibe mit Abdeckung Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff: Stahl EN 1.0715 äquiv.
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Chromatiert (III-wertig)

Technischer Support