Zylinderschrauben / SPV-C / Innensechskant / PVDF【1-20 Stk. pro Packung】

Zylinderschrauben / SPV-C / Innensechskant / PVDF
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 30 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PVDF / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Zylinderkopfschrauben von NBK dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 10 - 30 (mm) vorhanden. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPV-M5X10-C
SPV-M5X10-C-VA
SPV-M5X15-C
SPV-M5X15-C-VA
SPV-M5X20-C
SPV-M5X25-C
SPV-M5X25-C-VA
SPV-M5X30-C
SPV-M5X30-C-VA
SPV-M6X10-C
SPV-M6X10-C-VA
SPV-M6X15-C
SPV-M6X15-C-VA
SPV-M6X20-C
SPV-M6X20-C-VA
SPV-M6X25-C
SPV-M6X25-C-VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)
Verkaufseinheit

51.40 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 5100.8Box/Packung

3.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5100.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

52.37 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 5150.8Box/Packung

3.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5150.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

80.70 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 5200.8Box/Packung

86.57 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 5250.8Box/Packung

5.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5250.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

90.35 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 5300.8Box/Packung

5.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5300.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

41.55 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 6101Box/Packung

4.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6101Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

44.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 6151Box/Packung

5.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6151Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

34.33 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 6201Box/Packung

5.41 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6201Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

35.38 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 6251Box/Packung

3.69 €

1 8 Arbeitstage 6251Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Innensechskant Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard / Chemikalienbeständigkeit / Elektrische Isolierung Kunststoff PVDF

Technischer Support