Sechskantschrauben / PVDF / SPV-H【1-20 Stk. pro Packung】

Sechskantschrauben / PVDF / SPV-H
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 25 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PVDF / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von NBK. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 10 - 25 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPV-M5X10-H
SPV-M5X10-H-VA
SPV-M5X15-H
SPV-M5X15-H-VA
SPV-M5X20-H
SPV-M5X20-H-VA
SPV-M5X25-H
SPV-M5X25-H-VA
SPV-M6X10-H
SPV-M6X10-H-VA
SPV-M6X15-H
SPV-M6X15-H-VA
SPV-M6X20-H
SPV-M6X20-H-VA
SPV-M8X15-H
SPV-M8X15-H-VA
SPV-M8X20-H
SPV-M8X20-H-VA
SPV-M8X25-H
SPV-M8X25-H-VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)
Verkaufseinheit

63.49 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 5100.8Box/Packung

4.36 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5100.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

68.66 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 5150.8Box/Packung

3.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5150.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

53.03 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 5200.8Box/Packung

4.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5200.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

53.25 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 5250.8Box/Packung

4.79 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5250.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

37.60 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 6101Box/Packung

4.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6101Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

29.07 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 6151Box/Packung

2.78 €

1 8 Arbeitstage 6151Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

31.36 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 6201Box/Packung

5.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6201Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

68.75 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 8151.25Box/Packung

7.12 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8151.25Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

46.91 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 8201.25Box/Packung

4.97 €

1 8 Arbeitstage 8201.25Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

49.93 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 8251.25Box/Packung

4.98 €

1 8 Arbeitstage 8251.25Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form NA Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Anwendung Standard / Chemikalienbeständigkeit / Elektrische Isolierung Kunststoff PVDF

Technischer Support