Zylinderschrauben / SNSS-RY / Edelstahl / LTBC / A2-70 / Innensechskant

Zylinderschrauben / SNSS-RY / Edelstahl / LTBC / A2-70 / Innensechskant
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 5 - 40 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Material Details] Mit Vollgewinde / [Oberflächenbehandlung] LTBC-Beschichtung / [Festigkeit] A2-70 / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Zylinderkopfschrauben von NBK dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl (A2-70). Sie sind erhältlich in den Größen 5 - 40 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: LTBC-Beschichtung. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNSS-M3X5-RY
SNSS-M3X6-RY
SNSS-M3X8-RY
SNSS-M3X10-RY
SNSS-M3X12-RY
SNSS-M3X16-RY
SNSS-M3X20-RY
SNSS-M4X6-RY
SNSS-M4X8-RY
SNSS-M4X10-RY
SNSS-M4X12-RY
SNSS-M4X16-RY
SNSS-M4X20-RY
SNSS-M4X25-RY
SNSS-M5X8-RY
SNSS-M5X10-RY
SNSS-M5X12-RY
SNSS-M5X16-RY
SNSS-M5X20-RY
SNSS-M5X25-RY
SNSS-M6X10-RY
SNSS-M6X12-RY
SNSS-M6X16-RY
SNSS-M6X20-RY
SNSS-M6X25-RY
SNSS-M6X30-RY
SNSS-M8X16-RY
SNSS-M8X25-RY
SNSS-M8X30-RY
SNSS-M8X35-RY
SNSS-M10X20-RY
SNSS-M10X25-RY
SNSS-M10X30-RY
SNSS-M10X35-RY
SNSS-M10X40-RY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

10.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 350.5

10.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 360.5

8.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 380.5

8.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3100.5

10.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3120.5

10.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3160.5

10.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3200.5

10.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 460.7

10.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 480.7

10.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4100.7

10.33 €

1 6 Arbeitstage 4120.7

10.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4160.7

10.35 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4200.7

7.70 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4250.7

10.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 580.8

10.35 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5100.8

10.35 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5120.8

10.35 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5160.8

10.35 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5200.8

10.36 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5250.8

10.35 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6101

10.36 €

1 6 Arbeitstage 6121

10.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6161

8.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6201

10.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6251

10.40 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6301

10.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8161.25

10.96 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8251.25

10.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8301.25

10.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8351.25

11.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10201.5

11.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10251.5

11.25 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10301.5

11.45 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10351.5

11.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10401.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung LTBC-Verfahren Montagebohrung, Form Innensechskant
Zusätzliche Form Standard Festigkeitsklasse (Edelstahl) A2-70 Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard / Chemikalienbeständigkeit / Vakuumtauglich / Vakuum-Fallschutzventil
Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support