Konfigurierbar in [Material] Titan / [Oberflächenbehandlung] Poliert / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SHNT-M3 |
SHNT-M3-F |
SHNT-M4 |
SHNT-M4-F |
SHNT-M5 |
SHNT-M5-F |
SHNT-M6 |
SHNT-M6-F |
SHNT-M8 |
SHNT-M8-F |
SHNT-M10 |
SHNT-M10-F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Schlüsselflächen (mm) | Dicke H (und T) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.48 € | 1 | 35 Arbeitstage | 3 | 5.5 | 2.4 | ||
4.12 € | 1 | 35 Arbeitstage | 3 | 5.5 | 3.7 | ||
3.97 € | 1 | 35 Arbeitstage | 4 | 7 | 3.2 | ||
4.12 € | 1 | 35 Arbeitstage | 4 | 7 | 4.2 | ||
4.12 € | 1 | 35 Arbeitstage | 5 | 8 | 4 | ||
5.68 € | 1 | 35 Arbeitstage | 5 | 8 | 5.5 | ||
3.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 10 | 5 | ||
7.41 € | 1 | 35 Arbeitstage | 6 | 10 | 6 | ||
6.22 € | 1 | 35 Arbeitstage | 8 | 13 | 6.5 | ||
10.18 € | 1 | 35 Arbeitstage | 8 | 13 | 7.5 | ||
10.89 € | 1 | 35 Arbeitstage | 10 | 17 | 8 | ||
18.46 € | 1 | 35 Arbeitstage | 10 | 17 | 9 |
Loading...
Werkstoff | Titan | Oberflächenbehandlung | Poliert | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Anwendungen, Funktionen | Allgemein | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Chemische Spezialpolierung und Glanzpolierung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Schlüsselflächen(mm)
Dicke H (und T)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften