Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Balg | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 3 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 23.5 | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
25.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 23.5 | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
23.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 23.5 | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
23.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 23.5 | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
52.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 6.35 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 23.5 | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
25.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 23.5 | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
25.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 23.5 | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
25.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 23.5 | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
52.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 6.35 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 23.5 | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
25.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 23.5 | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
25.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 23.5 | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
52.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6.35 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 23.5 | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
25.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 23.5 | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
52.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6.35 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 23.5 | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
78.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 6.35 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 23.5 | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
44.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 4 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 23.5 | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9,7 × 10-8 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
49.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 23.5 | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9,7 × 10-8 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
49.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 23.5 | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9,7 × 10-8 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
29.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 26.5 | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
29.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 26.5 | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
29.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 26.5 | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
56.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 7 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 26.5 | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
29.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 26.5 | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
29.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 26.5 | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
29.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 26.5 | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
56.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 26.5 | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
29.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 26.5 | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
28.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 26.5 | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | |
56.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 26.5 | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
29.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 26.5 | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
82.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 26.5 | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
56.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 26.5 | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
27.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 26.5 | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
54.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 26.5 | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3,7 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
50.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 26.5 | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3,7 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
80.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6.35 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 26.5 | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3,7 × 10-7 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
54.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 26.5 | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3,7 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
80.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6.35 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 26.5 | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3,7 × 10-7 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
106.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 6.35 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 26.5 | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3,7 × 10-7 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
31.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 33 | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9,9 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
33.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 33 | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9,9 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
60.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 33 | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9,9 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
33.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 33 | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9,9 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
60.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 9 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 33 | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9,9 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
73.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 9 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 33 | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9,9 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | D2 Bohrung | ||
33.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 33 | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9,9 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
47.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 33 | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9,9 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | D2 Bohrung | ||
33.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 33 | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9,9 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
60.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 33 | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9,9 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
33.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 33 | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9,9 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
60.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 9 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 33 | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9,9 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
73.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 9 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 33 | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9,9 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | D2 Bohrung | ||
33.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 33 | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9,9 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
47.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 33 | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9,9 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | D2 Bohrung | ||
86.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 33 | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9,9 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
60.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 33 | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9,9 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
86.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 9 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 33 | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9,9 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
99.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 9 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 33 | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9,9 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | D2 Bohrung | ||
60.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 33 | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9,9 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
73.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 33 | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9,9 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | D2 Bohrung |
Loading...
Ausführung | Ausführung mit Balg | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min) | 10,001 bis 78,000 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Spiel 0 | Anwendung | Schrittmotor | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.02 bis 0.2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Grundwerkstoff
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Werkstoff - Balg
Struktur
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften