Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Differenzbereich Betriebsdruck (MPa) | Body Material | Sealing Material | Coil Symbol | Voltage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 58 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~1.2 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~1.2 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~1.2 | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~1.2 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~1.2 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~1.2 | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~1.2 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~1.2 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~1.2 | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM; Non-Oil | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~1.2 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~1.2 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~1.2 | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE; Non-Oil | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~1.2 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~1.2 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~1.2 | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~1.2 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~1.2 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~1.2 | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~1.2 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~1.2 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~1.2 | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM; Non-Oil | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~1.2 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~1.2 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~1.2 | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE; Non-Oil | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Brass•Bronze | - | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Brass•Bronze | - | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Stainless steel | - | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Stainless steel | - | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Brass•Bronze | - | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Brass•Bronze | - | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM; Non-Oil | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM; Non-Oil | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Stainless steel | - | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Stainless steel | - | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE; Non-Oil | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE; Non-Oil | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~0.9 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~0.9 | Brass•Bronze | - | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~0.9 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~0.9 | Brass•Bronze | - | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~0.9 | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~0.9 | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~0.9 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~0.9 | Stainless steel | - | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~0.9 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~0.9 | Stainless steel | - | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~0.9 | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~0.9 | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC |
Loading...
Ausführung | Electromagnetic | Zulässige Flüssigkeit | Air / Water / Oil | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Pilot-Operated | Anzahl der Magnetventile | Single | Anwendung | Single Item |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Body Material
Sealing Material
Coil Symbol
Voltage
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften