Lenkrollen mit Bremse / GUJ-S, UWJ-S, WJ-S / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / GUJ-S, UWJ-S, WJ-S / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | antistatisch | elektrische Leitfähigkeit | mit Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 103 - 250 mm / [Traglast] 100, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] IKOU, Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Polyurethan, U Polyurethan



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 103 und 250 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 100 oder 400 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 485 daN (kgf). Sie sind in IKOU, Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Polyurethan und U Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GUJ-100S
GUJ-130S
GUJ-150S
UWJ-75S
UWJ-100S
UWJ-130S
UWJ-150S
UWJ-200S
WJ-100S
WJ-130S
WJ-150S
WJ-200S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Kombination des Nutbohrungsabstands

34.94 €

1 12 Arbeitstage 14480.01~140.00100[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit67(74)67(74)95951003286Mittlere Last67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74

54.09 €

1 12 Arbeitstage 177140.01~220.00180[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit75(82)75(82)10510513040108Mittlere Last75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82

62.15 €

1 19 Arbeitstage 198140.01~220.00200[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit87(94)87(94)12012015040115Schwere Last87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94

27.47 €

1 7 Arbeitstage 10380.01~140.00120[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit63638282753271Mittlere Last-

32.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

144140.01~220.00180[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit67(74)67(74)95951003286Mittlere Last67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74

46.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

177220.01~320.00250[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit75(82)75(82)10510513035108Schwere Last75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82

78.34 €

1 5 Arbeitstage 198220.01~320.00300[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit87(94)87(94)12012015038115Schwere Last87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94

112.67 €

1 5 Arbeitstage 250320.01~485.00400[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit105(115)105(115)14014020042156Besonders hohe Last105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115

28.65 €

1 5 Arbeitstage 14480.01~140.00100KautschukkA67(74)67(74)95951003286Mittlere Last67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74

49.36 €

1 5 Arbeitstage 177140.01~220.00180KautschukkA75(82)75(82)10510513040108Mittlere Last75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82

49.25 €

1 5 Arbeitstage 198140.01~220.00200KautschukkA87(94)87(94)12012015040115Schwere Last87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94

73.54 €

1 5 Arbeitstage 250220.01~320.00250KautschukkA105(115)105(115)14014020043156Schwere Last105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag Mit Rotationsklemme Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / Werksanlagen / Vertikales Heben Stopper Verfügbar
Radlager Verfügbar

Technischer Support