Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Bau | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 134 - 166 mm / [Traglast] 100, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Polyurethan
YUEI CASTER hat diese Apparate-Lenkrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 134 und 166 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 100 oder 120 daN (kgf). Auf 80.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum und Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 134 | 100 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M16 | 100 | 86 | Verfügbar | ||
34.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 134 | 100 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M20 | 100 | 86 | Verfügbar | ||
27.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 134 | 120 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M16 | 100 | 86 | Verfügbar | ||
27.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 134 | 120 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M20 | 100 | 86 | Verfügbar | ||
28.85 € | 1 | 14 Arbeitstage | 134 | 100 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | M20 | 100 | 86 | Verfügbar | ||
23.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 134 | 120 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M16 | 100 | 86 | kA | ||
23.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 134 | 120 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M20 | 100 | 86 | kA | ||
37.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 134 | 120 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M16 | 100 | 86 | Verfügbar | ||
43.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 134 | 120 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M20 | 100 | 86 | Verfügbar | ||
21.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 134 | 120 | Kautschuk | kA | M16 | 100 | 86 | kA | |
28.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 134 | 120 | Kautschuk | kA | M20 | 100 | 86 | kA | ||
27.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 134 | 120 | Kautschuk | kA | M16 | 100 | 86 | Verfügbar | ||
30.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 134 | 120 | Kautschuk | kA | M20 | 100 | 86 | Verfügbar | |
38.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 166 | 120 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M16 | 125 | 97 | Verfügbar | ||
38.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 166 | 120 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M20 | 125 | 97 | Verfügbar | |
35.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 166 | 120 | Kautschuk | kA | M16 | 125 | 97 | kA | |
32.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 166 | 120 | Kautschuk | kA | M20 | 125 | 97 | kA | ||
37.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 166 | 120 | Kautschuk | kA | M16 | 125 | 97 | Verfügbar | |
33.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 166 | 120 | Kautschuk | kA | M20 | 125 | 97 | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 | Anschlag | Mit Rotationsklemme |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Radbreite(mm) | 32 | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / Vertikales Heben |
Lastkategorie | Mittlere Last | Stopper | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften