Aluminiumscheiben-Handrad HCH

Aluminiumscheiben-Handrad HCH
An aluminum disc handle that features a built-in clutch mechanism. The handle is normally free in respect to the shaft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HCH-140XC12
HCH-160XC16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser des Griffs
(Ø)
Rundes Loch Durchmesser
(mm)

318.85 €

1 16 Arbeitstage 1014012

339.58 €

1 21 Arbeitstage 1016016

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad Massiv Griff, Material EN AC-46200 Äquiv. Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung Rundes Loch (Durchgangsbohrung)
Handgriff No (mit Montagebohrung für Griff) Griff, Oberfläche NA Dicke des Griffs(mm) 58
Montageabschnitt Außendurchmesser(mm) 42 Befestigungsschraube, Planfläche NA

Technischer Support