Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GNM-6 |
GNM-8 |
GNM-10 |
GNM-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindenenn-Ø | Gesamtlänge (mm) | Griff Dicke (mm) | Griff Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M6 | 55 | 16 | 49 | ||
7.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 68 | 20 | 61 | ||
12.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M10 | 85 | 25 | 75 | |
15.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | 106 | 32 | 95 |
Loading...
Ausführung | Drehgriffe | Form | Gekröpft | Griffmaterial | Nylon 6 |
---|---|---|---|---|---|
Griffoberfläche | NA | Werkstoff Montagebereich | EN 1.0038 Äquiv. | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Chromatiert (III-wertig) |
Befestigungsmethode | Außengewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewindenenn-Ø
Gesamtlänge(mm)
Griff Dicke(mm)
Griff Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften