Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
URH-100 |
URH-120 |
URH-180 |
URHS-100 |
URHS-120 |
URHS-180 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | Stahl | Verchromte Beschichtung | ||
82.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 120 | Stahl | Verchromte Beschichtung | ||
88.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 180 | Stahl | Verchromte Beschichtung | ||
122.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | Edelstahl | NA | ||
129.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 120 | Edelstahl | NA | ||
132.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 180 | Edelstahl | NA |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Verformung |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 43 | Zusätzliche Funktionen | Klappgriff | Nutzlast(N) | 1000 |
Befestigungsmethode | Mit Außengewinde | Griff Stärke(mm) | 10 | Griff, Querschnittform | Runde Form |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung(mm)
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften