Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UHF-100-CR
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Verformung |
---|---|---|---|---|---|
Steigung(mm) | 100 | Werkstoff Grundkörper | Stahl | Höhe(mm) | 47 |
Zusätzliche Funktionen | NA | Nutzlast(N) | 1000 | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung |
Befestigungsmethode | Innengewinde | Griff Stärke(mm) | 10 | Griff, Querschnittform | Runde Form |
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / UHF / Stahl / verchromt / U-Form / Innengewinde / rund, gebogene, die Teilenummer ist UHF-100-CR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UHF-100-CR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften