Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UUF-25X112 |
UUF-25X128 |
UUF-25X160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 112 | 50 | |
56.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 128 | 54 | ||
58.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | 54 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Zusätzliche Funktionen | NA | Nutzlast(N) | 1000 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Polyurethanbeschichtung, hart | Befestigungsmethode | Innengewinde | Griff Stärke(mm) | 25 |
Griff, Querschnittform | Runde Form |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung(mm)
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften