Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UFC-30X300-AL |
UFC-30X350-AL |
UFC-30X400-AL |
UFC-30X500-AL |
UFC-30X600-AL |
UFC-30X700-AL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
51.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 300 | |
72.92 € | 1 | 27 Arbeitstage | 10 | 350 | ||
54.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 400 | |
57.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 500 | ||
60.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 600 | ||
91.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 700 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Höhe(mm) | 78 | Zusätzliche Funktionen | NA |
Nutzlast(N) | 1000 | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Eloxiertes Aluminium | Befestigungsmethode | Mit Außengewinde |
Griff Stärke(mm) | 30 | Griff, Querschnittform | Runde Form |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften